主內容區塊

發展沿革

2013WLC無線充電生產線導入VCA自動化生產線導入
2012M6.5 Lens可搭載於8M/13M高畫質VCM開發LCD TV用漏洩磁束低減隔離縱型變壓器的開發與承認推進
2011中高壓電容器第9號加工Line線改造成功LCD TV用8mm、10mm渦流損失隔離薄型變壓器的開發與承認推進
2010LCD TV用Direct Inverter Transformer開發與承認推進SPM製品加工設備合理化
2009N/B Adaptor用PFC最適化自捲商品開發與擴販LSK燒成爐用匣砵使用量減

LED用DC/DC 電源Convert的開發與量產

2008VCM新製品的開發成功Quanta/Inventec :DC/AC Inverter 擴販成功
2007中高壓塗料回收省資源合理化
2006台灣TDK光讀寫頭的開發
2005小型化CORE移回台灣集約化生產
2004台灣TDK自行設計Slim-Type DVD Player開始販賣電源部門台北RD分室、台南CEL成立
2003Slim-Type DVD ROM/Player開始設計壓電素材工程導入生產
2002
A+I電源機種開發成功 CF/CR基板工程導入生產
2001CD-R/W磁頭開始自行設計陶瓷振盪器(CR)製品導入生產
2000Floppy用標準型磁頭開發成功陶瓷濾波器(CF)製品導入生產
1999LCD用Inverter、軟式薄型磁頭開發成功ISO-14000認證取得
1997新竹營業所成立DVD光讀寫頭試作開始
1995FA自動插件機設備導入生產
1994台灣TDK轉投資「廈門TDK有限公司」正式成立
1993
TDK集團圓板MT、標準電源集中台灣生產
貫通Array導入生產
1992赴中國大陸委託加工(廈門鷺星元件)中高壓電容器導入生產
1985陶質濾波器及變阻器導入生產
1984台北總公司成立
1983積層電容器(MLCC)導入生產高性能磁鐵芯、交換式電源供應器、複合磁鐵等製品導入生產

軟碟機(Floppy)讀寫頭導入生產

1977異方性磁鐵心製品導入生產
1973台北分公司成立 成立海關保稅工廠
1971純鐵粉磁芯、剛性磁鐵心導入生產
1970磁鐵芯、記憶盤、線圈、磁器電容器等製品生產出貨
1968經濟部核准設立登記楊梅工廠第一期廠房落成