主內容區塊

產品內容區塊

誘電體電容器

中高壓陶磁電容器(Middle High Voltage Ceramic Capacitors)

型號:
B0001

中高壓陶磁電容器(Middle High Voltage Ceramic Capacitors)

產品說明

TDK致力於生產性能優越品質可靠的製品,為因應市場對製品小型化的要求,TDK更開發小型化製品。另外在環境保護方面,已實現無鉛化製程並符合RoHS規範要求讓客戶能安心的使用,以客戶服務為優先,滿足顧客所有的需求。

製品別介紹

分類 SERIES
一般 B, E, X7R/ Edc: 1k~3kV - CK45
SL / Edc: 1k~6kV - CC45
高周波低損失 R / Edc: 1k~3kV - CK45-RR
安全規格認定 B, E / Eac: 250V 強化絕緣 CD
B, F, E / Eac: 250V 基礎絕緣 CS

產品用途

  • 一般電子機器的直流高壓回路
  • 一般電子機器的AC一次側雜音防止回路
  • 交換式電源供應器的Snubber回路
  • LCD背光Inverter的Ballast回路
  • TV、CRT顯示器的水平輸出回路

產品規格

Category Description1 Description2 Series / Type PDF
For Cable Toroidal Cylindrical HF40,HF60,HF70 T Download
HS10,HS52,HS72 T Download
Cylindrical - RH Download
Separable Cylindrical - RU Download
For Flat Cable Square - SH Download
Separabel Square - SU Download
For IC and Connector Multiple Holes - MH Download