主內容區塊

產品內容區塊

自動對焦音圈致動器

微小型相機模組使用的對焦、防手震、致動器---AF/OIS VCA(Auto Focus/OIS Voice Coil Actuator)

型號:
D0001

微小型相機模組使用的對焦、防手震、致動器---AF/OIS VCA(Auto Focus/OIS Voice Coil Actuator)

產品說明

TDK秉持先前大量生產VCD/DVD讀取頭模組(PICK-UP HEAD)的Actuator(致動器)設計技術與製造技術經驗,加上自身擁有的多項關鍵專利,同時再搭配了集團內生產的高磁通量磁石以及優越的品質保證體系及關聯ACTUATOR技術支持,不斷開發新型與小型化製品,提供業界品質更優越、性能更可靠、價格更低廉、可信賴的各種尺寸的VCA產品。

製品別介紹

DimensionLens Barrel ScrewSeries / Type
14mm x 14mm x 10.5mmM8 x 0.35mmTVF810
8.5mm x 8.5mm x 3.4mmM6 x 0.35mmTVF608
8.5mm x 8.5mm x 4.2mmM6 x 0.35mmTVF653
8.5mm x 8.5mm x 4.15mmM6.5 x 0.35mmTVF657

產品用途

TDK設計的VCA製品廣泛的應用於智慧型手機(Smart Phone)、PC CAM、PMP、Security、Car vision等自動對焦或防手震相機模組(AF compact camera module)中。